??
CAD model selection
K0259.41601605
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0259 - Handwheels with safety grip
Bill of material
K0259.41601605
BESTKIPP
Order No.
K0259.41601605
POS
Position
GR
size
4
AUSF
version
Nabe mit Nut
AUSF1
version
ohne Querbohrung
D
diameter
45 mm
D1
diameter
160 mm
D2
diameter H7
16 mm
D3
diameter
25 mm
D4
diameter
25 mm
D5
thread
M8
D6
diameter
26 mm
D7
thread
- mm
A
Length
62.0 mm
A1
Length
5.6 mm
H
height
28.0 mm
H2
distance
- mm
L
Length
142.0 mm
L1
height
18.5 mm
L2
Length
81.6 mm
L3
Length
63.8 mm
B3
hub slot width P9
5 mm
T
hub slot depth
18.3 mm
GEW
Approx. weight
0.4800 kg
INFO
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245063017
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions