??
CAD模型选择
K0160.1200X22
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
明细表
K0160.1200X22
BESTKIPP
订货号
K0160.1200X22
MATERIAL
材料
铝制
AUSF
规格
无手柄,带键槽孔
D1
直径
200 mm
D2
直径 H7
22 mm
REIHE
系列
2
D3
直径
49 mm
L1
宽度
24 mm
L3
宽度
45 mm
B3
宽度 P9
6 mm
T
深度
24.8 mm
SPEICHEN
辐数
3
GEW
重量约
0.8703 kg
GRIFF1
固定式球头把手,DIN 39 E 型
-
GRIFF2
旋转手柄,DIN 98 E 型
-
ZEICHNUNG
图纸
图纸视图
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245067282
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions