??
CAD model selection
K1199.10820064
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1199 - Machine handles, fixed, DIN 39 Form E, stainless stee
Bill of material
K1199.10820064
BESTKIPP
Order No.
K1199.10820064
MATERIAL
Main
stainless steel
AUSF
version
without hexagon socket
SS
Steel code
1.4401
D
thread
M8
D1
diameter
20 mm
D4
diameter
13 mm
L
Length
13 mm
L1
Length
64 mm
L3
Length
8 mm
SW
width across flats
0 mm
GEW
Approx. weight
0.1051 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329953
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions