??
CAD model selection
K1201.10823
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1201 - Conical grip revolving
Bill of material
K1201.10823
BESTKIPP
Order No.
K1201.10823
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
thread
M8 mm
D1
diameter
23 mm
D4
diameter
19 mm
L
Length
13 mm
L1
Length
65.5 mm
L2
Length
24 mm
L3
Length
0.5 mm
SW
Key-wide
4 mm
GEW
Approx. weight
0.0641 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245309177
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions