??
CAD model selection
K1201.11028
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1201 - Conical grip revolving
Bill of material
K1201.11028
BESTKIPP
Order No.
K1201.11028
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
thread
M10 mm
D1
diameter
28 mm
D4
diameter
22 mm
L
Length
14 mm
L1
Length
90.5 mm
L2
Length
32 mm
L3
Length
0.5 mm
SW
Key-wide
5 mm
GEW
Approx. weight
0.1900 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245309184
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions