??
CAD model selection
K0740.10270930
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0740 - Cylindrical grips revolving with hexagon socket
Bill of material
K0740.10270930
BESTKIPP
Order No.
K0740.10270930
D
thread
M10 mm
D1
diameter
27 mm
D2
diameter
22 mm
D3
diameter
14 mm
L
Length
15 mm
L1
Length
92 mm
SW
width across flats
5 mm
GEW
Approx. weight
0.1238 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071029
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions