??
CAD model selection
K0775.06200490
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0775 - Cylindrical grips fold-down
Bill of material
K0775.06200490
BESTKIPP
Order No.
K0775.06200490
FORM
Form
A
POS
Cylindrical grips fold-down
D
thread
M6 mm
D1
diameter
20 mm
SW
width across flats
10 mm
L
Length
9 mm
L1
Length
49 mm
L2
height
63.0 mm
L3
distance
53 mm
H
height
24.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0346 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071135
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions