??
CAD model selection
K0775.08250690
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0775 - Cylindrical grips fold-down
Bill of material
K0775.08250690
BESTKIPP
Order No.
K0775.08250690
FORM
Form
A
POS
Cylindrical grips fold-down
D
thread
M8 mm
D1
diameter
25 mm
SW
width across flats
13 mm
L
Length
11 mm
L1
Length
70 mm
L2
height
87.5 mm
L3
distance
74 mm
H
height
28.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0560 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071142
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions