??
CAD model selection
K0775.10260890
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0775 - Cylindrical grips fold-down
Bill of material
K0775.10260890
BESTKIPP
Order No.
K0775.10260890
FORM
Form
B
POS
Cylindrical grips fold-down
D
thread
M10 mm
D1
diameter
26 mm
SW
width across flats
17 mm
L
Length
16 mm
L1
Length
90 mm
L2
height
114.0 mm
L3
distance
96 mm
H
height
34.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1310 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071159
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions