??
CAD model selection
K0684.108X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0684 - Crank handles offset similar to DIN 468
Bill of material
K0684.108X10
BESTKIPP
Order No.
K0684.108X10
FORM
Form
F
AUSF
version
with fixed handle
R
Line
1
A
Length
80 mm
D1
diameter
24 mm
H
Length
109 mm
H1
height
65 mm
H2
height
24 mm
H3
height
44 mm
SW
width across flats
10 +0,2
GEW
Approx. weight
0.2135 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100477
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions