??
CAD model selection
K0727.100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0727 - Crank handles aluminium
Bill of material
K0727.100
BESTKIPP
Order No.
K0727.100
A
Length
80 mm
D1
diameter
23 mm
D2
diameter
10 mm
D3
diameter
21 mm
H
height
81 mm
H1
height
53 mm
H2
height
24 mm
H3
height
14 mm
H4
height
14 mm
L
Length
103.5 mm
R
Radius
13.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0885 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100903
ROHS
RoHS
Yes
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions