??
CAD model selection
K0659.321204
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0659 - Crank handles
Bill of material
K0659.321204
BESTKIPP
Order No.
K0659.321204
MATERIALK
Material base
Steel
AUSF
version
Locating hole with slot
AUSF1
version
ohne Querbohrung
GR
size
2
A
Length
100 mm
D
width
29 mm
D2
diameter
12 H7 mm / inch
H
Length
107.1 mm
H1
Length
61.4 mm
H2
height
35.5 mm
H3
height
13.0 mm
L
Length
129 mm
L2
Length
15.7 mm
SW
Square socket
0 mm
GEW
Approx. weight
0.1948 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101184
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions