??
CAD model selection
K0997.1212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0997 - Crank handles aluminium with fold-away grip
Bill of material
K0997.1212
BESTKIPP
Order No.
K0997.1212
POS
Cylindrical grips fold-down
AUSF
version
locating hole
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
A
distance
100 mm
D
diameter
28 mm
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
20 mm
D7
diameter
- mm
H
Height
108 mm
H1
Height
59.5 mm
H2
Height
26 mm
H3
Height
16.0 mm
H4
Height
0.0 mm
L
Length
124 mm
SW
width across flats
- mm
GEW
Approx. weight
0.1709 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101481
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions