??
CAD model selection
K0999.4417
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0999 - Crank handles with revolving grip, stainless steel
Bill of material
K0999.4417
BESTKIPP
Order No.
K0999.4417
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
version
Square socket
AUSF1
version 1
without transverse bore
A
distance
160 mm
D
diameter
34 mm
D2
diameter
- mm
D3
diameter
26 mm
D7
thread
- mm
H
Height
122 mm
H1
Height
90 mm
H2
Height
32 mm
H3
Height
19.6 mm
H4
distance
- mm
L
Length
190 mm
SW
width across flats
17 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.7508 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101788
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions