??
CAD model selection
K0184.70214
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0184 - Handwheels
Bill of material
K0184.70214
BESTKIPP
Order No.
K0184.70214
AUSF
version
reamed hole
D1
diameter
70 mm
D2
diameter
14 mm / inch
D3
diameter
30 mm
D4
diameter
26.5 mm
H2
height
11.5 mm
L1
height
23 mm
L3
height
33.5 mm
GEW
Approx. weight
0.1738 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245120369
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions