??
CAD model selection
K0275.050064
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0275 - Deltawheels
Bill of material
K0275.050064
BESTKIPP
Order No.
K0275.050064
FARBE
Colour
traffic blue RAL 5017
GR
size
1
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
5 mm
D3
diameter
12.5 mm
L1
height
7.3 mm
L3
height
10.0 mm
SW
(square)
6 mm
GEW
Approx. weight
0.0122 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245120505
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions