??
CAD model selection
K0645.2512008
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0645 - Cam levers internal and external thread, stainless steel
Bill of material
K0645.2512008
BESTKIPP
Order No.
K0645.2512008
AUSF1
Version
poliert
AUSF
Version
Internal thread
GR
size
2
D
thread
M 8
D1
diameter
27.1 mm
D2
diameter
11 mm
B
width
33.3 mm
B1
width
24 mm
H
height
18.0 mm
H1
height
28.5 mm
A
Length ±1
96.0 mm
A1
Length
108.0 mm
L
Length
0 mm
F
Throw
8.0 kN
HANDKRAFT
Hand force
350 N
S
stroke
1.5 mm
GEW
Approx. weight
0.2278 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030101
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions