??
CAD model selection
K0646.15318406X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0646 - Cam levers plastic handle internal and external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0646.15318406X50
BESTKIPP
Order No.
K0646.15318406X50
FARBE
Colour
rubinrot RAL 3003
MATERIAL
Component
Stainless steel
AUSF
version
External thread
GR
size
1
D
thread
M 6 mm
D1
diameter
18.1 mm
D2
diameter
9 mm
B
width
22 mm
B1
width
16 mm
H
height
14.0 mm
H1
height
23.4 mm
A
Length ±1
71.5 mm
A1
Length
79.6 mm
L
Length
50 mm
F
Clamping force F
2.5 kN
HANDKRAFT
hand force
125 N
S
stroke
1.15 mm
GEW
Approx. weight
0.0300 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245321339
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions