??
CAD model selection
K0645.0541304
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0645 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrust washer stainless steel
Bill of material
K0645.0541304
BESTKIPP
Order No.
K0645.0541304
AUSF
version
blasted
AUSF1
version
Internal thread
GR
size
0
D
thread
M 4 mm
D1
diameter
15.4 mm
D2
diameter
8 mm
B
Bareite
18.0 mm
B1
width
13.0 mm
H
height
11.4 mm
H1
height
17.2 mm
A
Length
52.3 mm
A1
Length
59.1 mm
L
Length
0 mm
S
Stroke
1.0 mm
F
Spannkraft F kN
2.5 kN
HANDKRAFT
hand force FH
100 N
GEW
Approx. weight
0.0370 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245313358
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions