??
CAD model selection
K0645.1541005X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0645 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrust washer stainless steel
Bill of material
K0645.1541005X50
BESTKIPP
Order No.
K0645.1541005X50
AUSF
version
elektrolytisch poliert
AUSF1
version
External thread
GR
size
1
D
thread
M 5 mm
D1
diameter
18.0 mm
D2
diameter
9 mm
B
Bareite
21.5 mm
B1
width
15.0 mm
H
height
14.7 mm
H1
height
22.0 mm
A
Length
70.4 mm
A1
Length
79.5 mm
L
Length
50 mm
S
Stroke
1.2 mm
F
Spannkraft F kN
4.0 kN
HANDKRAFT
hand force FH
120 N
GEW
Approx. weight
0.0800 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245313563
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions