??
CAD model selection
K0645.2541308
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0645 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrust washer stainless steel
Bill of material
K0645.2541308
BESTKIPP
Order No.
K0645.2541308
AUSF
version
blasted
AUSF1
version
Internal thread
GR
size
2
D
thread
M 8 mm
D1
diameter
27.0 mm
D2
diameter
11 mm
B
Bareite
33.3 mm
B1
width
24.0 mm
H
height
18.3 mm
H1
height
28.8 mm
A
Length
96.0 mm
A1
Length
108.0 mm
L
Length
0 mm
S
Stroke
1.5 mm
F
Spannkraft F kN
8.0 kN
HANDKRAFT
hand force FH
350 N
GEW
Approx. weight
0.2452 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245313396
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions