??
CAD model selection
K0645.9541003X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0645 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrust washer stainless steel
Bill of material
K0645.9541003X10
BESTKIPP
Order No.
K0645.9541003X10
AUSF
version
elektrolytisch poliert
AUSF1
version
External thread
GR
size
9
D
thread
M 3 mm
D1
diameter
12.0 mm
D2
diameter
6 mm
B
Bareite
14.4 mm
B1
width
11.5 mm
H
height
9.0 mm
H1
height
13.5 mm
A
Length
36.2 mm
A1
Length
41.7 mm
L
Length
10 mm
S
Stroke
1.0 mm
F
Spannkraft F kN
1.5 kN
HANDKRAFT
hand force FH
90 N
GEW
Approx. weight
0.0200 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245313402
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions