??
CAD model selection
K0005.2501110X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0005 - Cam levers internal and external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0005.2501110X25
BESTKIPP
Order No.
K0005.2501110X25
FARBE
Colour
black
GR
size
2
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
External thread
L
Length
25 mm
D
thread
M 10
D1
diameter
27.1 mm
D2
diameter
11 mm
B
width
33.3 mm
B1
width
24.0 mm
H
height
18.0 mm
H1
height
28.5 mm
A
Length ±1
96.0 mm
A1
Length
108.0 mm
S
stroke
1.5 mm
F
Throw
8.0 kN
HANDKRAFT
hand force
350 N
GEW
Approx. weight
0.1210 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245029976
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions