??
CAD model selection
K0005.9511403X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0005 - Cam levers internal and external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0005.9511403X30
BESTKIPP
Order No.
K0005.9511403X30
FARBE
Colour
rot RAL 3003
GR
size
9
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUSF
version
External thread
L
Length
30 mm
D
thread
M 3
D1
diameter
12.0 mm
D2
diameter
6 mm
B
width
14.4 mm
B1
width
11.5 mm
H
height
9.0 mm
H1
height
13.0 mm
A
Length ±1
36.2 mm
A1
Length
41.7 mm
S
stroke
1.0 mm
F
Throw
1.5 kN
HANDKRAFT
hand force
90 N
GEW
Approx. weight
0.0113 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245246182
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions