??
CAD model selection
K0647.1512005X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0647 - Cam levers adjustable external thread, stainless steel
Bill of material
K0647.1512005X30
BESTKIPP
Order No.
K0647.1512005X30
GR
size
1
AUSF
version
elektrolytisch poliert
D
External thread
M 5 mm
D1
diameter
18.1 mm
D2
diameter
9 mm
B
width
21.5 mm
B1
width
15.0 mm
H
height
14.5 mm
H1
height
22.0 mm
A
distance
70.4 mm
A1
total length
79.2 mm
F
Clamping force
4.0 kN
HANDKRAFT
hand force
120 N
S
stroke
1.0 mm
L
Length
30 mm
GEW
Approx. weight
0.0755 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245209385
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions