??
CAD model selection
K0647.2512008X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0647 - Cam levers adjustable external thread, stainless steel
Bill of material
K0647.2512008X50
BESTKIPP
Order No.
K0647.2512008X50
GR
size
2
AUSF
version
elektrolytisch poliert
D
External thread
M 8 mm
D1
diameter
27.1 mm
D2
diameter
11 mm
B
width
33.3 mm
B1
width
24.0 mm
H
height
18.0 mm
H1
height
28.5 mm
A
distance
96.0 mm
A1
total length
108.0 mm
F
Clamping force
8.0 kN
HANDKRAFT
hand force
350 N
S
stroke
1.0 mm
L
Length
50 mm
GEW
Approx. weight
0.2539 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245209880
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions