??
CAD model selection
K0648.25218410X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0648 - Cam levers adjustable with plastic handle external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0648.25218410X30
BESTKIPP
Order No.
K0648.25218410X30
FARBE
Colour
rubinrot RAL 3003
MATERIAL
Component
Steel
AUSF
version
External thread
GR
size
2
D
thread
M 10 mm
D1
diameter
27.1 mm
D2
diameter
11 mm
B
width
33 mm
B1
width
24 mm
H
height
16.2 mm
H1
height
27.7 mm
A
Length ±1
100.0 mm
A1
Length
110.0 mm
L
Length
30 mm
F
Clamping force F
5.0 kN
HANDKRAFT
hand force
170 N
S
stroke
1.50 mm
GEW
Approx. weight
0.0800 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245321551
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions