??
CAD model selection
K0006.0511104X15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0006 - Cam levers adjustable external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0006.0511104X15
BESTKIPP
Order No.
K0006.0511104X15
FARBE
Colour
black
AUSF
version
Stainless steel
GR
size
0
D
External thread
M 4 mm
D1
diameter
15.4 mm
D2
diameter
8 mm
B
width
18.0 mm
B1
width
13.0 mm
H
height
11.2 mm
H1
height
17.0 mm
A
distance
52.3 mm
A1
total length
59.1 mm
F
Clamping force
2.0 kN
HANDKRAFT
hand force
100 N
S
stroke
1.0 mm
L
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.0204 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245208999
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions