??
CAD model selection
K0006.1501105X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0006 - Cam levers adjustable external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0006.1501105X20
BESTKIPP
Order No.
K0006.1501105X20
FARBE
Colour
black
AUSF
version
Steel
GR
size
1
D
External thread
M 5 mm
D1
diameter
18.1 mm
D2
diameter
9 mm
B
width
21.5 mm
B1
width
15.0 mm
H
height
14.5 mm
H1
height
22.0 mm
A
distance
70.4 mm
A1
total length
79.2 mm
F
Clamping force
4.0 kN
HANDKRAFT
hand force
120 N
S
stroke
1.0 mm
L
Length
20 mm
GEW
Approx. weight
0.0385 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245209132
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions