??
CAD model selection
K0006.2511410X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0006 - Cam levers adjustable external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0006.2511410X25
BESTKIPP
Order No.
K0006.2511410X25
FARBE
Colour
rot RAL 3003
AUSF
version
Stainless steel
GR
size
2
D
External thread
M 10 mm
D1
diameter
27.1 mm
D2
diameter
11 mm
B
width
33.3 mm
B1
width
24.0 mm
H
height
18.0 mm
H1
height
28.5 mm
A
distance
96.0 mm
A1
total length
108.0 mm
F
Clamping force
8.0 kN
HANDKRAFT
hand force
350 N
S
stroke
1.0 mm
L
Length
25 mm
GEW
Approx. weight
0.1208 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245246991
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions