??
CAD model selection
K0116.1061X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0116 - Clamping levers external thread
Bill of material
K0116.1061X30
BESTKIPP
Order No.
K0116.1061X30
MATERIAL
Main
Steel
FARBE
Colour
black satin finish
GR
size
1
X
External thread
M 6 mm
L
Length
30 mm
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
14.0 mm
D3
diameter
10.5 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
15.0 mm
H3
height
32.5 mm
H4
height
35.5 mm
A
Length
39 mm
A1
Length
46 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0354 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245078134
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions