??
CAD model selection
K0752.5161X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0752 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
K0752.5161X30
BESTKIPP
Order No.
K0752.5161X30
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
MATERIAL
Main
seidenmatt
GR
size
5
L
thread length
30 mm
X
thread
M16 mm
D
diameter
23 mm
D1
diameter
31.0 mm
D2
diameter
32.0 mm
H
height
49.0 mm
H1
height
12.0 mm
H2
height
31.5 mm
H3
Hhöe
73.0 mm
H4
height
77.5 mm
A
distance
110 mm
A1
Length
126.0 mm
B
width
15 mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.4500 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245084326
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions