??
CAD model selection
K0737.2081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0737 - Clamping levers flat internal thread
Bill of material
K0737.2081
BESTKIPP
Order No.
K0737.2081
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
OBFLGK
Surface finish body
satin finish
GR
size
2
X
Internal thread
M8 mm
T
Screw-depth
12 mm
D
Length
13.5 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19.1 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.8 mm
H3
height
29.2 mm
H4
height
32.2 mm
A
distance
65 mm
A1
Length
74.5 mm
B
width
10.1 mm
ZZ
No. of teeth
20 mm
GEW
Approx. weight
0.0783 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245084555
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions