??
CAD model selection
K0123.2063
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0123 - Clamping levers internal thread, metal parts stainless steel
Bill of material
K0123.2063
BESTKIPP
Order No.
K0123.2063
MATERIAL
Main
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Colour
silver metallic
GR
size
2
X
Internal thread
M 6
T
height
12 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
42.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65 mm
A1
Length
74.5 mm
B
width
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.0782 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245085804
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions