??
CAD model selection
K1659.2106X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.2106X30
BESTKIPP
Order No.
K1659.2106X30
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
high-gloss chromed
FARBE
Main
silver
GR
size
2
X
External thread
M 10
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
42.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65 mm
A1
Length
74.5 mm
B
width
9.5 mm
L
Length
30 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.1004 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245525355
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions