??
CAD model selection
K1599.4106X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1599 - Clamping levers, zinc with male thread and clamping force intensifier
Bill of material
K1599.4106X20
BESTKIPP
Order No.
K1599.4106X20
GR
size
4
AUSF
version
hochglanzverchromt
FARBE
silver
X
Internal thread
M10
A
Length
95 mm
A1
110.0 mm
B
width
13.0 mm
D2
30 mm
H
53.1 mm
H2
37.2 mm
H3
72.8 mm
H4
77.3 mm
L
20 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.1600 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245503155
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions