??
CAD model selection
K1660.10616
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1660 - Clamping levers, plastic with internal thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1660.10616
BESTKIPP
Order No.
K1660.10616
FARBE
Main colour
colza yellow RAL 1021
GR
size
1
X
Internal thread
M 6
T
height
9 mm
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.5 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
15.0 mm
H3
height
30.0 mm
H4
height
33.5 mm
A
Length
40 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7.5 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0119 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245528219
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions