??
CAD model selection
K1660.30886
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1660 - Clamping levers, plastic with internal thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1660.30886
BESTKIPP
Order No.
K1660.30886
FARBE
Main colour
signal green RAL6032
GR
size
3
X
Internal thread
M 8
T
height
14 mm
D
diameter
16.0 mm
D1
diameter
21.5 mm
D2
diameter
23.0 mm
H
height
37.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
24.0 mm
H3
height
53.5 mm
H4
height
58.0 mm
A
Length
80 mm
A1
Length
91.5 mm
B
width
11.0 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
Approx. weight
0.0518 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245528455
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions