??
CAD model selection
K1597.31087
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1597 - Clamping levers, plastic with female thread and clamping force intensifier
Bill of material
K1597.31087
BESTKIPP
Order No.
K1597.31087
FARBE
Colour
traffic blue RAL 5017
GR
size
3
X
Internal thread
M10
A
Length
80 mm
A1
Length
95.0 mm
B
width
11.0 mm
D2
diameter
30 mm
H
height
47.0 mm
H2
height
34.0 mm
H3
height
63.4 mm
H4
height
67.9 mm
T
height
24 mm
T1
height
10 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
Approx. weight
0.1050 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245500246
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions