??
CAD model selection
K1660.21087X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1660 - Clamping levers, plastic with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1660.21087X25
BESTKIPP
Order No.
K1660.21087X25
AUSF
version
Stahl
FARBE
Colour
blue RAL5017
GR
size
2
X
External thread
M 10
L
Length
25 mm
H1
height
6.5 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.0 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
height
28.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
41.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65.0 mm
A1
Length
75.0 mm
B
width
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.0435 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245532018
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions