??
CAD model selection
K1660.31088X45
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1660 - Clamping levers, plastic with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1660.31088X45
BESTKIPP
Order No.
K1660.31088X45
AUSF
version
Stahl
FARBE
Colour
light grey RAL 7035
GR
size
3
X
External thread
M 10
L
Length
45 mm
H1
height
10.0 mm
D
diameter
16.0 mm
D1
diameter
21.5 mm
D2
diameter
23.0 mm
H
height
37.0 mm
H2
height
24.0 mm
H3
height
53.5 mm
H4
height
58.0 mm
A
Length
80.0 mm
A1
Length
91.5 mm
B
width
11.0 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
Approx. weight
0.0792 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245533558
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions