??
CAD model selection
K1660.41016X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1660 - Clamping levers, plastic with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1660.41016X40
BESTKIPP
Order No.
K1660.41016X40
AUSF
version
Stahl
FARBE
Colour
colza yellow RAL 1021
GR
size
4
X
External thread
M 10
L
Length
40 mm
H1
height
10.0 mm
D
diameter
19.0 mm
D1
diameter
25.5 mm
D2
diameter
27.5 mm
H
height
43.0 mm
H2
height
26.0 mm
H3
height
61.0 mm
H4
height
66.0 mm
A
Length
95.0 mm
A1
Length
109.0 mm
B
width
13.0 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.1198 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245533756
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions