??
CAD model selection
K1660.51284X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1660 - Clamping levers, plastic with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1660.51284X25
BESTKIPP
Order No.
K1660.51284X25
AUSF
version
Stahl
FARBE
Colour
traffic red RAL 3020
GR
size
5
X
External thread
M 12
L
Length
25 mm
H1
height
12.0 mm
D
diameter
23.0 mm
D1
diameter
30.0 mm
D2
diameter
32.5 mm
H
height
49.0 mm
H2
height
33.0 mm
H3
height
72.0 mm
H4
height
77.0 mm
A
Length
110.0 mm
A1
Length
126.0 mm
B
width
15.5 mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.1773 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245535606
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions