??
CAD model selection
K0269.71210X55
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0269 - Clamping levers with push button external thread
Bill of material
K0269.71210X55
BESTKIPP
Order No.
K0269.71210X55
FARBE
Colour
anthracite grey
GR
size
2
X
External thread
M10
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.0 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
height
29.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
41.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65 mm
A1
Length
75.0 mm
B
width
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
L
Length
55 mm
GEW
Approx. weight
0.0490 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245212682
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions