??
CAD model selection
K0269.71516X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0269 - Clamping levers with push button external thread
Bill of material
K0269.71516X40
BESTKIPP
Order No.
K0269.71516X40
FARBE
Colour
anthracite grey
GR
size
5
X
External thread
M16
D
diameter
23.0 mm
D1
diameter
30.0 mm
D2
diameter
32.5 mm
H
height
50.6 mm
H1
height
12.0 mm
H2
height
33.0 mm
H3
height
72.0 mm
H4
height
77.0 mm
A
Length
110 mm
A1
Length
126.0 mm
B
width
15.5 mm
ZZ
No. of teeth
26
L
Length
40 mm
GEW
Approx. weight
0.2110 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245213283
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions