??
CAD model selection
K1598.51284X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1598 - Clamping levers, plastic with male thread and clamping force intensifier
Bill of material
K1598.51284X20
BESTKIPP
Order No.
K1598.51284X20
FARBE
Colour
traffic red RAL 3020
GR
size
5
X
Internal thread
M12
A
Length
110 mm
A1
Length
127.5 mm
B
width
15.5 mm
D2
35 mm
H
59.1 mm
H4
height
87.8 mm
H2
43.0 mm
H3
height
82.8 mm
L
Length
20 mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.2560 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245501991
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions