??
CAD model selection
K0270.10687X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0270 - Clamping levers with plastic handle external thread, metal parts stainless steel
Bill of material
K0270.10687X20
BESTKIPP
Order No.
K0270.10687X20
AUSF
version
Stainless steel
FARBE
Colour
blue RAL5017
GR
size
1
X
External thread
M 6
L
Length
20 mm
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.5 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
15.0 mm
H3
height
30.0 mm
H4
height
33.5 mm
A
Length
40.0 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0193 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245110889
ZZ
No. of teeth
16
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions