??
CAD model selection
K0982.3101X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0982 - Clamping levers ergonomic external thread, steel parts stainless steel
Bill of material
K0982.3101X25
BESTKIPP
Order No.
K0982.3101X25
GR
size
3
AUSF
version
External thread
X
thread
M10 mm
T
Depth
- mm
D
diameter
16 mm
D1
diameter
30.5 mm
H
height
55.6 mm
H1
height
10 mm
H2
height
37.3 mm
H3
height
76.5 mm
H4
height
81 mm
A
distance
88.5 mm
A1
distance
99.5 mm
B
width
20 mm
ZZ
No. of teeth
22 mm
L
Screw length
25 mm
GEW
Approx. weight
0.1540 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245206926
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions