??
CAD model selection
K0978.112
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0978 - Threaded inserts self-tapping with cutting slot
Bill of material
K0978.112
BESTKIPP
Order No.
K0978.112 mm
MATERIAL
version
Stainless steel
D1
thread
M12 mm
D2
diameter
16.0 mm
P
Pitch
1.50 mm
L
Length
22 mm
TMIN
T min.
26 mm
RMINLM
R min. light metal
3.2
RMINGE
R min. cast iron
4.80
RMINKS
R min. plastics
4.00
BESTHEWZK
Order No. Hand ass. tool
K0978.812
BESTMEWZK
Order No. MC ass. tool
K0978.912
GEW
Approx. weight
0.0110 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245151271
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions