??
CAD model selection
K0978.810
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0978 - Assembly tools for self-tapping threaded inserts
Bill of material
K0978.810
BESTKIPP
Order No.
K0978.810 mm
AUSF
version
manual operation
D1
thread
M10 mm
D2
diameter
- mm
D3
diameter
- mm
L
Length
82.0 mm
S
square
1/4" mm
SW
width across flats
17 mm
EDMRW
Insertion torque ref. values Nm
40 Nm
DRWLM
RPM ref. values for light metal
- min-1
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0587 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245151363
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions